Roues 50 mm
Supratech, PJP050x18-Ø6,2
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur de roue | 18 mm |
Alésage - Ø | 6 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
50 mm
Largeur de roue
18 mm
Alésage - Ø
6 mm
Longueur de moyeu
22 mm
Capacité de charge dynamique
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Résistance à la température
- 40 / + 80 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.046 kg
Dureté du bandage
A 87 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues