Roues 50 mm
Maxtech, UAI050x20-Ø6

EAN:
4031582322828
Code article:
00004353KK

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 50 mm
Largeur de roue 20 mm
Alésage - Ø 6 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

50 mm

Largeur de roue

20 mm

Alésage - Ø

6 mm

Longueur de moyeu

22 mm

Capacité de charge dynamique

50 kg

Capacité de charge statique

100 kg

Résistance à la température

- 40 / + 80 °C

Norme

EN_12530

Poids

0.029 kg

Dureté du bandage

D 40 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roues

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement