Roues 250 mm
Elastech, FVP250x80-Ø25

EAN:
4031582319521

Corps de roue fonte, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 250 mm
Largeur de roue 80 mm
Alésage - Ø 25 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

250 mm

Largeur de roue

80 mm

Alésage - Ø

25 mm

Longueur de moyeu

90 mm

Capacité de charge dynamique

675 kg

Capacité de charge statique

1,350 kg

Résistance à la température

- 20 / + 80 °C

Norme

EN_12533

Poids

8 kg

Dureté du bandage

A 67 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roues

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement