Roues 125 mm
Supratech, PJO125x32-Ø12

EAN:
4031582070231

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 125 mm
Largeur de roue 32 mm
Alésage - Ø 12 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

125 mm

Largeur de roue

32 mm

Alésage - Ø

12 mm

Longueur de moyeu

35 mm

Capacité de charge dynamique

100 kg

Capacité de charge statique

200 kg

Résistance à la température

- 20 / + 60 °C

Norme

EN_12530

Poids

0.199 kg

Dureté du bandage

A 87 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roues

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement