Roues 100 mm
Maxtech, UAP100x32-Ø8
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Alésage - Ø | 8 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
32 mm
Alésage - Ø
8 mm
Longueur de moyeu
37 mm
Capacité de charge dynamique
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Résistance à la température
- 25 / + 80 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.228 kg
Dureté du bandage
D 40 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues