Roues 100 mm
Maxtech, PNP100x30-Ø8 HL36,5

EAN:
4031582320572
Code article:
00038998LV

Corps de roue polypropylène, Bandage: mousse de polyuréthane, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 100 mm
Largeur de roue 30 mm
Alésage - Ø 8 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

100 mm

Largeur de roue

30 mm

Alésage - Ø

8 mm

Longueur de moyeu

37 mm

Capacité de charge dynamique

60 kg

Capacité de charge statique

120 kg

Résistance à la température

- 20 / + 60 °C

Norme

EN_12530

Poids

0.14 kg

Dureté du bandage

A 70 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roues

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement