Agila stainless
7477PJC100P50
Core attributes
| Applications | Chariots de nettoyage industriels, Revendeurs |
|---|---|
| Nom du produit | Agila stainless |
| Caractéristiques spéciales | Inoxydable |
| Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
| Capacité de charge statique | 200 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 135 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Poids | 0,76 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Acier Inoxydable, standard |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Acier Inoxydable , Acier Inoxydable |
| Déport | 43,5 mm |
| Rayon d'encombrement | 131 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |
| Diamètre du dôme | 60 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polypropylène |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Roulement à billes de précision, inoxydable |
| Couleur de la roue | Gris argent (RAL7001) |
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Fitting
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|---|---|
| Longueur de la platine | 77 mm |
| Largeur de la platine | 67 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 56 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 61,5 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 8,5 mm |