Integral
2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8
Core attributes
Rakendused | Industrial Consumer, Medical Beds & Stretchers, Medical Institutions |
---|---|
Toote nimi | Integral |
Toote tüüp | Swivel castor with central, total lock |
kandevõime 3 km/h juures | 150 KG |
kandevõime 4 km/h | 150 KG |
kandevõimestaatiline | 450 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 183 mm |
Kogulaius | 62 mm |
Üldine kaal | 1.04 KG |
Sertifitseerimine | Tested and monitored by TÜV Süd |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Closed |
pöördsõlm | Precision ball bearing |
Värv | Grey white (RAL9002), Grey white (RAL9002) |
offset | 40 mm |
Pööratav raadius | 115 mm |
pöörlev ühendus | 230 mm |
kupli läbimõõt | 62 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Precision ball bearing |
veerepind värv | Slate grey (RAL7015), Slate grey (RAL7015) |
ratas värv | Slate grey (RAL7015) |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 150 mm |
veerepinna laius | 32 mm |
ratas laius | 32 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Stem with cam hole for profile bars |
---|---|
polt läbimõõt | 28 mm |
polt pikkus | 96 mm |
polt keerme asend | 19 mm |
polt kinnitusaukude kogus | 4 |