Integral

2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN:
4031582300246
code article:
00004901
Vous n’avez pas encore trouvé le bon produit, vous avez des exigences particulières ou vous êtes intéressé par des solutions personnalisées ? Contactez-nous.

Prix sur demande

Quantité

Crossselling

Crossselling

Integral

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige pour roulette à blocage central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Renseignement: Produit certifié TÜV.

Accessories

Accessories

Bushing

R48-32-Ø28

Réducteurs carrés
Accessory

adapter with headless screw

Adaptateur pour la prise du levier de commande rond  
Accessory

change lever 24S45 without set screw

Levier de commande 24 mm pour transmettre la fonction sur la deuxième paire de roulettes  
Accessory

change lever 28S45 w. set screw

 
Accessory

change lever 65S45 w. set screw

Levier de commande 65 mm pour transmettre la fonction sur la deuxième paire de roulettes  
Accessory

bearing bushing w. set screw WS7/16in

Palier de maintien pour maintenir les barres des roulettes  
Bushing

plastic socket R48-36 Ø28 natural

Réducteurs carrés
Accessory

profile steel hexagon-11x1000

 
Bushing

plastic socket R48-33,65 Ø28,1 natural

Réducteurs carrés