Integral
2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Medicīnas iestādes, Medicīniskās gultas un nestuves, Rūpnieciskais patērētājs |
---|---|
Produkta nosaukums | Integral |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu |
Kravnesība pie 3 km/h | 150 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 150 KG |
Statiskā kravnesība | 450 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais augstums | 183 mm |
Kopējais platums | 62 mm |
Kopējais svars | 1,04 KG |
Sertifikācija | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TsueV S 1⁄4d |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
---|---|
Dakšas forma | Slēgts |
Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
Krāsa | Pelēki balts (RAL9002), Pelēki balts (RAL9002) |
Ofsets | 40 mm |
Pagrieziena rādiuss | 115 mm |
Grozāms savienojums | 230 mm |
Kupola diametrs | 62 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors krāsa | Pelēks šīferis (RAL7015), Pelēks šīferis (RAL7015) |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Pelēks šīferis (RAL7015) |
Riteņa diametrs | 150 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem |
---|---|
Skrūves diametrs | 28 mm |
Skrūves garums | 96 mm |
Skrūve vītnes pozīcija | 19 mm |
Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 4 |