Integral
2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8
Primære egenskaber
Applikationer | Hospitaler, Hospitalssenge, Industrivirksomheder |
---|---|
Produktnavn | Integral |
Produkttype | Drejelig Hjul med central- og Totalbremse |
Belastning ved 3 km/t | 150 KG |
Belastning ved 4 km/t | 150 KG |
Belastning Statisk | 450 KG |
Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 183 mm |
Samlet bredde | 62 mm |
Samlet vægt | 1,04 KG |
Certificering | Testet og overvåget af TÜV Süd |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Lukket |
Drejekrans | Præcisionskugleleje |
Farve | Grå hvid (RAL9002), Grå hvid (RAL9002) |
Udladning | 40 mm |
Udfaldsradius | 115 mm |
Udfaldsdiameter | 230 mm |
Dome-diameter | 62 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane-farve | Skifergrå (RAL7015), Skifergrå (RAL7015) |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Skifergrå (RAL7015) |
Hjuldiameter | 150 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Hjulbredde | 32 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Stift med Cam-hul til profilstænger |
---|---|
Boltdiameter | 28 mm |
Boltlængde | 96 mm |
Bolt trådens position | 19 mm |
Bolt | 4 |