Integral

2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN:
4031582300246
Număr produs:
00004901
Nu ați găsit încă produsul potrivit, aveți cerințe speciale sau sunteți interesat de soluții individuale? Contactați-ne.

Preț la cerere

Cantitate

Crossselling

Crossselling

Integral

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

Role pivotante cu blocare totală sau pe direcţie, centralizată, Cadru din tablă din oţel, ambutisată, galvanizată în galben, rulment de precizie în capul pivotant şi roată, carcasă sintetică, bolţ cu alezaj pentru ţeavă profil. Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanşat Îndrumare: produs certificat TÜV Süd.

Accessories

Accessories

Bushing

R48-32-Ø28

bucşă de reducţie (pătrată)
Accessory

adapter with headless screw

Adaptor pentru a levier rotund fabricat de client  
Accessory

change lever 24S45 without set screw

Levier (24 mm) de transfer a funcţiei pe a doua pereche de roţi  
Accessory

change lever 28S45 w. set screw

 
Accessory

change lever 65S45 w. set screw

Levier (65 mm) de transfer a funcţiei pe a doua pereche de roţi  
Accessory

bearing bushing w. set screw WS7/16in

bucşă rulment pentru suport de bare profil din oţel  
Bushing

plastic socket R48-36 Ø28 natural

bucşă de reducţie (pătrată)
Accessory

profile steel hexagon-11x1000

 
Bushing

plastic socket R48-33,65 Ø28,1 natural

bucşă de reducţie (pătrată)