- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Aros por funcionalidad
-
Sin marcas
Aros que no dejan huella
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 37 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y buje de 58 mm de longitud con orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de aluminio con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 700 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM automotrices, carros de producción, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
El aro Elastech de 125 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de aluminio y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un orificio de eje de 25 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 600 kg. Ideal para sistemas AMR, lanzadera automatizados, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de contenedores y maquinaria.
Aro 125 mm
El aro Elastech de 125 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de poliamida y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 40 mm de ancho, equipado con rodamiento de rodillos y buje de 58 mm de longitud con orificio de eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y estática de 500 kg, siendo ideal para sistemas AMR, lanzadera automatizados, fabricantes OEM de automóviles, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología contra incendios, maquinaria, logística postal y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 34 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 45 mm con un diámetro de orificio del eje de 8,3 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para sistemas AMR, carros de producción, equipos de transporte y construcción de maquinaria.
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y eje con orificio de 12 mm de diámetro y longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, cubo de 90 mm de longitud y orificio para eje de 35 mm de diámetro, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 4320 kg y capacidades dinámicas de 2160 kg a 4 km/h y 1800 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios, maquinaria de construcción y sistemas logísticos automatizados.
Aro 300 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 300 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 62 mm, con orificio para eje de 25 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido y cuenta con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales pesadas como sistemas AGV, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Puretech es una rueda de 150 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 8 mm de diámetro y longitud de cubo de 36,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y estática de 160 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 300 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricación automotriz, maquinaria industrial, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 300 mm
El aro Elastech de 300 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de aluminio y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 55 mm de ancho, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Las dimensiones incluyen un diámetro de eje de 25 mm y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1200 kg. Ideal para sistemas AMR, lanzaderas automatizadas, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de contenedores y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplástica de 18 mm de ancho, equipada con cojinete liso y buje de 21 mm de longitud con orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 35 kg a 3 km/h y estática de 70 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro con buje de 60 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 92 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 200 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Ideal para industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, y aplicaciones industriales pesadas.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial.
Aro 160 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática de 1600 kg. Está diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Aplicaciones incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, y equipos de producción industrial.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción pesada.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidades dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial pesada.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas que no dejan marcas
Las ruedas que no dejan marcas están diseñadas para preservar los delicados acabados del suelo y, al mismo tiempo, ofrecer una movilidad suave y controlada en el uso diario. La cartera de TENTE abarca varios diámetros, geometrías y niveles de dureza de la banda de rodadura, centros de rueda y opciones de rodamientos para cumplir con diversos requisitos operativos y de higiene. Si bien el diseño compuesto y de la banda de rodadura influye en el comportamiento de rodadura, la tracción y el desgaste, la carcasa de la rueda es igualmente decisiva para la carga, la estabilidad y la vida útil totales permitidas. La selección de la combinación adecuada entre ruedas y carcasas garantiza un funcionamiento fiable, la seguridad y un rendimiento sostenido en toda la aplicación.
Las ruedas giratorias TENTE que no dejan marcas ofrecen varias ventajas clave:
Protección del suelo: las formulaciones especializadas de la banda de rodadura evitan la transferencia de color, las rayas y los arañazos en acabados delicados, como el vinilo, el epoxi y el hormigón pulido. Esto ayuda a preservar los estándares de las instalaciones y la presentación profesional en las áreas orientadas al cliente.
Menor carga de trabajo de limpieza: al minimizar la eliminación de rayas y las reparaciones puntuales, las ruedas que no dejan marcas especificadas correctamente reducen el tiempo dedicado a la limpieza correctiva. El resultado es un tiempo de planta más productivo y menos interrupciones operativas.
Compatibilidad con la higiene y la limpieza: muchas opciones que no dejan marcas funcionan de forma fiable junto con la limpieza y la desinfección rutinarias, pero la compatibilidad depende del compuesto y del agente. En zonas húmedas o críticas para la higiene, utilice carcasas selladas o de acero inoxidable y rodamientos protegidos para proteger todo el sistema de laminación durante los lavados.
Mejora de la economía del ciclo de vida: menos limpiezas correctivas y menos riesgo de dañar los pisos se traducen en menores costos totales de cuidado con el tiempo. Con la especificación correcta, las flotas se benefician de un rendimiento estable y de intervalos de servicio más prolongados.
Tipos de ruedas que no dejan marcas
El rendimiento sin dejar marcas está disponible en varias familias de bandas de rodadura y construcciones de ruedas, por ejemplo, caucho, elastómero termoplástico y poliuretano. Cada tipo optimiza un equilibrio diferente entre la protección del suelo, la tracción, la resistencia a la rodadura, el comportamiento ante el desgaste y la carga permitida. Luego, la dureza combinada y la geometría de la banda de rodadura ajustan estas características para el uso previsto. La selección de la variante más adecuada requiere una visión holística de la aplicación: la composición del suelo, el acabado y su sensibilidad, el perfil del recorrido y la carga requerida por rueda. Igualmente decisiva es la carcasa de la rueda, que regula la capacidad de carga general, la estabilidad lateral y la vida útil del sistema. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas que no dejan marcas que se utilizan con frecuencia:
Ruedas de goma que no dejan marcas
Las ruedas de goma que no dejan marcas son una solución versátil y ampliamente utilizada para una movilidad suave, controlada y sin manchas. Gracias a su banda de rodadura que no deja marcas, estas ruedas protegen los delicados acabados del suelo y, al mismo tiempo, ofrecen una tracción segura y una conducción que cumple con las normas. En comparación con los materiales más duros, el caucho suele generar un poco más de resistencia a la rodadura, mientras que, por otro lado, amortigua mejor las vibraciones y el ruido de rodadura de forma natural. Elegir la dureza y el diámetro correctos para las ruedas de goma que no dejan marcas ayuda a mantener las fuerzas de empuje y tracción dentro de los objetivos ergonómicos. Entre nuestras ofertas de productos, las ruedas PJP son un excelente ejemplo. Estas ruedas utilizan TentePrene, nuestro caucho termoplástico que no deja marcas, como material de la banda de rodadura, combinado con un cuerpo de rueda de polipropileno, rodamientos de bolas de precisión y protectores de roscas. Nuestras ruedas de goma PJP, que no dejan marcas, se utilizan comúnmente en series de ruedas como la TENTE Agila y la Levina, entre otras. Al combinarlos con diferentes carcasas (como la poliamida ligera de nuestra Levina o el robusto acero prensado de nuestra Agila) y diferentes opciones de montaje, se adaptan a las diferentes necesidades individuales.
Ruedas de poliuretano que no dejan marcas
Las ruedas de poliuretano que no dejan marcas proporcionan una interfaz duradera que no mancha y equilibra la baja resistencia a la rodadura con unas excelentes características de desgaste. Al ofrecer una menor resistencia a la rodadura en comparación con otros materiales de la banda de rodadura, estas ruedas reducen el esfuerzo físico necesario para mover una aplicación. Los compuestos de poliuretano más duros mejoran aún más la durabilidad en condiciones de alta carga. Esto los convierte en una opción sólida para aplicaciones de alta resistencia que requieren fuerzas de arranque sencillas y una larga vida útil en suelos lisos. Dentro de nuestra selección, las ruedas XSP destacan como un ejemplo notable. Estas ruedas utilizan una banda de rodadura de poliuretano inyectado que no deja marcas, conductora de electricidad, combinada con un cuerpo de rueda de poliamida conductor de electricidad y rodamientos de bolas de precisión. Estas características los convierten en una opción común para áreas protegidas electrostáticas. Las ruedas XSP se utilizan en una variedad de nuestras series de ruedas, por ejemplo, TENTE Levina, Linea, Agila y más. Combínelos con la opción de carcasa y montaje adecuada para su caso de uso individual, para garantizar una movilidad y una vida útil óptimas.
Campos de aplicación de las ruedas que no dejan marcas
Las ruedas que no dejan marcas se eligen cuando el equipo debe moverse por suelos delicados sin dejar rayas ni rasguños y, al mismo tiempo, mantener un manejo controlado. En el sector sanitario, se utilizan ampliamente, por ejemplo, en aplicaciones como carritos de medicamentos, carritos de enfermería, camas de hospital, carritos de esterilización y ordenadores con ruedas, lo que ayuda a mantener los pasillos y las áreas de los pacientes presentables durante los ciclos de limpieza frecuentes. En el caso de los muebles y las aplicaciones móviles, por ejemplo, son compatibles con los accesorios y expositores de las tiendas, las jaulas enrollables, los palés enrollables y las plataformas rodantes y los carritos de catering, y protegen los pisos pulidos o de colores claros en los espacios orientados al cliente. En entornos industriales, las ruedas que no dejan marcas se integran en los carros de producción y plataformas, los equipos de transporte, los carros de limpieza profesionales y más, lo que combina el cuidado del suelo con una movilidad confiable en el día a día.