Aro 50 mm
Supratech
EAN:
4031582428353
Número de producto:
PJO050x18-Ø8
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplásti...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
Documentos
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplástica de 18 mm de ancho, equipada con cojinete liso y buje de 21 mm de longitud con orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 35 kg a 3 km/h y estática de 70 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales