-
150 mm
-
130 kg
-
175 mm
Rueda giratoria combinada 150 mm
Linea, 594CUAP150P51
Rueda giratoria que combina el pedal de freno direccional y el de freno total, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
50 mm
-
40 kg
-
66 mm
Ruedas giratorias 50 mm
Compacta, 1430PVH050P60-67x48
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado cromado, rodamiento giratorio de una hilera de bolas, eje remachado, pletina de fijación. Núcleo de la rueda de polipropileno, bandaje: goma maciza negra, buje, placas anti-hilos
-
40 mm
-
40 kg
-
44 mm
Ruedas giratorias 40 mm
Stylea, 5920PJI040P41-38x38/10 LOW
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso
-
40 mm
-
40 kg
-
44 mm
Ruedas giratorias con freno 40 mm
Linea, 5925PJI040P41-38x38/10 LOW
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso
-
65 mm
-
50 kg
-
78 mm
Ruedas giratorias 65 mm
Stylea, 5920UOI065P41-38x38/10 ALU
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso
-
65 mm
-
50 kg
-
78 mm
Ruedas giratorias con freno 65 mm
Stylea, 5925UOI065P41-38x38/10 ALU
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso
-
75 mm
-
50 kg
-
87 mm
Ruedas giratorias 75 mm
Stylea, 5920UJI075P41-38x38/10 ALU
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), buje liso
-
75 mm
-
85 kg
-
99 mm
Ruedas giratorias 75 mm
Agila twin, 1970PJP075P50
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión
-
150 mm
-
110 kg
-
170 mm
Ruedas giratorias 150 mm
Linea, 5940UAP150P50 ral7001
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
150 mm
-
110 kg
-
170 mm
Ruedas giratorias con freno direccional 150 mm
Linea, 5941UAP150P50 Kick Pedal
Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión