Ruedas
5920PJI040L51-10 LOW
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, banda...
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 40 mm |
Ancho de la rueda | 12 mm |
Medida de pletina | 38 x 38 mm |
Diámetro de la rueda
40 mm
Ancho de la rueda
12 mm
Medida de pletina
38 x 38 mm
Distancia de agujeros
27 x 27 mm
Diámetro de agujero
5 mm
Desplazamiento
12 mm
Interferencia de giro
90 mm
Altura total
44 mm
Capacidad de carga
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.054 kg
Radio giratorio
45 mm
Dureza del bandaje
A 87 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, banda...