-
150 mm
-
110 kg
-
170 mm
Ruedas giratorias con freno direccional 150 mm
Linea, 5941UAP150P51 RAL 9002
Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
150 mm
-
110 kg
-
170 mm
Ruedas giratorias con freno total 150 mm
Linea, 5947UAP150P52
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
150 mm
-
130 kg
-
170 mm
Ruedas giratorias con freno total 150 mm
Linea, 5947UAP150R05-22
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
150 mm
-
130 kg
-
175 mm
Rueda giratoria combinada 150 mm
Linea, 594CUAP150P51
Rueda giratoria que combina el pedal de freno direccional y el de freno total, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
50 mm
-
40 kg
-
66 mm
Ruedas giratorias 50 mm
Compacta, 1430PVH050P60-67x48
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado cromado, rodamiento giratorio de una hilera de bolas, eje remachado, pletina de fijación. Núcleo de la rueda de polipropileno, bandaje: goma maciza negra, buje, placas anti-hilos
-
40 mm
-
40 kg
-
44 mm
Ruedas giratorias 40 mm
Stylea, 5920PJI040P41-38x38/10 LOW
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso
-
40 mm
-
40 kg
-
44 mm
Ruedas giratorias con freno 40 mm
Linea, 5925PJI040P41-38x38/10 LOW
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso
-
65 mm
-
50 kg
-
78 mm
Ruedas giratorias 65 mm
Stylea, 5920UOI065P41-38x38/10 ALU
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso
-
65 mm
-
50 kg
-
78 mm
Ruedas giratorias con freno 65 mm
Stylea, 5925UOI065P41-38x38/10 ALU
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso
-
75 mm
-
50 kg
-
87 mm
Ruedas giratorias 75 mm
Stylea, 5920UJI075P41-38x38/10 ALU
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), buje liso