-
125 mm
-
200 kg
-
155 mm
Ruedas giratorias 125 mm
Inoxidable,
Alpha, 8370HUD125P30-13
Rueda giratoria, agujero pasante. stainless housing Rueda híbrida "Syntech", centro de la rueda y la banda de rodadura de poliamida, con centro elástico de goma, reducción de ruido, con anti-hilos, cojinete de rodillos, inoxidables
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Inoxidable,
Alpha, 8377PJD125P30-13
Rueda giratoria con freno total, trasero, agujero pasante. stainless housing Núcleo de la rueda de Polipropileno, bandaje de TENTEpreno (goma termoplática), gris, no deja huella, cojinete de agujas de acero inoxidable
-
125 mm
-
440 kg
-
175 mm
Soluciones especiales 125 mm
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
Rueda doble giratoria, soporte y chapa de acero soldados, galvanizados, cojinete de empuje doble en la cabeza giratoria, engrasador, eje de rueda con tuerca, fijación de placa. Centro de rueda de fundición gris, banda de rodadura: Poliuretano, fundido, rodamiento de bolas de precisión.
-
160 mm
-
250 kg
-
200 mm
Ruedas giratorias 160 mm
Alpha, 3370IEP160P63 TFR
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión
-
160 mm
-
250 kg
-
200 mm
Ruedas giratorias 160 mm
Alpha, 3370ITP160P63-92A Cv TFR
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión
-
160 mm
-
250 kg
-
200 mm
Ruedas giratorias 160 mm
Alpha, 3370UFR160P63 TFR
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, cojinete de rodillos.
-
160 mm
-
250 kg
-
200 mm
Ruedas giratorias 160 mm
Alpha, 3370UOR160P63 TFR
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de rodillos
-
75 mm
-
250 kg
-
123 mm
Soluciones especiales 75 mm
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
Rueda doble giratoria, soporte y chapa de acero soldados, galvanizados, cojinete de empuje doble en la cabeza giratoria, engrasador, eje de rueda con tuerca, fijación de placa. Centro de rueda de fundición gris, banda de rodadura: Poliuretano, fundido, rodamiento de bolas de precisión.
-
160 mm
-
350 kg
-
200 mm
Ruedas giratorias 160 mm
Alpha, 3470ITP160P63
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión
-
200 mm
-
250 kg
-
240 mm
Ruedas giratorias con freno total 200 mm
Alpha, 3377UFR200P63 TFR
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, cojinete de rodillos.