- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
- Equipamiento de tiendas
-
Carros de compra
Ruedas y Aros para Carros de la Compra
Aro 125 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 37 mm. El cubo tiene una longitud de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 300 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 300 mm con una banda de rodadura de goma maciza negro de 50 mm de ancho, fabricada con cuerpo de polipropileno y equipada con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 200 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 200 mm y ancho de banda de 50 mm. El cubo tiene una longitud de 58 mm con orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales.
Aro 200 mm
La rueda Puretech es una rueda para ruedas giratorias fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 200 mm y ancho de banda de 50 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 410 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Stora está equipada con un vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior, remachado que garantiza una fijación segura y duradera. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana, e incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con banda de rodadura de goma maciza, sin marcas, que protege los suelos delicados, y está equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 154 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Stora está equipada con una pestaña vertical como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Stora está equipada con una pestaña vertical como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda, combinando resistencia y funcionalidad.
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stora incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior, remachado como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliuretano inyectado con banda de rodadura de doble brida con pistas, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stora incorpora una pestaña vertical como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliuretano inyectado con banda de rodadura de doble brida con pistas, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Stora está equipada con un vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior, remachado que garantiza una fijación segura y duradera. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, ofrece capacidades de carga de 80 kg dinámicos a 3 km/h y 160 kg estáticos. Esta rueda es ideal para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda, proporcionando movilidad eficiente y confiable.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Stora está equipada con una pestaña vertical como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 129 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda, combina durabilidad y funcionalidad.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Stora está equipada con un vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior, remachado que garantiza una fijación segura y duradera. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un excelente agarre y durabilidad, complementada con un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 154 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Stora está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 129 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 137 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones en hospitales, carros médicos, equipos de diagnóstico, mobiliario comercial y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 137 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias e industriales que requieren movilidad controlada y fiable.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 137 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias e industriales que requieren movilidad controlada y fiable.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 161 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros médicos, equipos de diagnóstico y mobiliario especializado.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 161 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, equipos médicos, mobiliario comercial y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 161 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones en hospitales, carros médicos, equipos de diagnóstico, mobiliario comercial y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y duradera. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y preciso en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para una excelente maniobrabilidad. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 161 mm, optimizando el espacio disponible. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos más exigentes en aplicaciones industriales y hospitalarias.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y duradera. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y preciso en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno robusto con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 161 mm, esta rueda ofrece especificaciones de carga optimizadas: capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y capacidad estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros médicos, equipos de diagnóstico, mobiliario comercial y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 161 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 200 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos más exigentes para aplicaciones industriales y médicas.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 161 mm, ofrece capacidades de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones hospitalarias como camas de cuidados, carros de medicación, equipos médicos móviles, así como para carros de catering, mobiliario comercial y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 161 mm, ofrece capacidades de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, residencias de ancianos, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, carros de catering, mobiliario comercial y carros de limpieza profesional.