Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno de rueda Stora incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior, remachado como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliuretano inyectado con banda de rodadura de doble brida con pistas, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2875QMP125S74 TFR
EAN
4031582389807
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
160 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.93 kg
Nombre del producto
Stora
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior, remachado
Longitud de la Espiga
15 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Función especial
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
270 mm
Desplazamiento
40 mm
Diámetro de la rosca
12 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
59 Shore D
Material del cuerpo
Poliuretano Inyectado
Material de la banda de rodadura
Doble brida con Pistas
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales