Rueda giratoria Rueda 125 mm
Stora
EAN:
4031582425185
Número de producto:
2370PJP125P72
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Opciones de montaje variables
La rueda giratoria Rueda Stora está equipada con una pestaña vertical como sistema de fijación, proporcionando una instalación s...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda giratoria Rueda Stora está equipada con una pestaña vertical como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda, combinando resistencia y funcionalidad.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales