Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria Rueda Stora está equipada con un vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior, remachado que garantiza una fijación segura y duradera. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un excelente agarre y durabilidad, complementada con un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 154 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2370PJP125S74
EAN
4031582428438
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
154 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nombre del producto
Stora
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior, remachado
Altura de ajuste
15.5 mm
Longitud de la Espiga
12 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
201 mm
Desplazamiento
38 mm
Radio de giro
100.5 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales