- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Aros por tipo de rodamiento
-
Rodamiento de Bolas de Precisión
Aros con Rodamiento de Bolas de Precisión
Aro 200 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 20,1 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y estática de 1600 kg. Aplicable en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de aluminio con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 700 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM automotrices, carros de producción, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro. Está equipado con neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, cuerpo de aluminio y rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y capacidades dinámicas de 240 kg a 6 km/h y 300 kg a 4 km/h, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM, equipos de transporte, construcción de maquinaria y aplicaciones logísticas diversas.
Aro 100 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 100 mm con un cubo de 45 mm de longitud y un orificio para eje de 8,3 mm de diámetro. La banda de rodadura de 34 mm de ancho está fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado sobre un cuerpo de poliamida, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y dinámica de 160 kg a 4 km/h, siendo ideal para sistemas AMR, lanzaderas automatizadas, fabricantes OEM automotrices, carros de catering, contenedores, equipos contra incendios, maquinaria, logística postal, carros de producción, limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Aro 250 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, incorporando un cubo de 90 mm de longitud y un orificio para eje de 35 mm de diámetro, construido en hierro fundido con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 4320 kg y capacidades dinámicas de 1800 kg a 6 km/h y 2160 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricación automotriz, logística y equipos de transporte industrial.
Aro 300 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 300 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, incorporando un cubo de 62 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro. Fabricado con cuerpo de hierro fundido y equipado con rodamiento de bolas de precisión, ofrece una capacidad de carga estática de 3360 kg y capacidades dinámicas de 1400 kg a 6 km/h y 1680 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricación automotriz y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de 44 mm de ancho, fabricada con material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en poliamida y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un diámetro de orificio para eje de 20 mm. La capacidad de carga estática alcanza 1000 kg y la capacidad de carga dinámica es de 500 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Aro 150 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de 44 mm de ancho, fabricada con material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en poliamida y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un diámetro de orificio para eje de 25 mm. La capacidad de carga estática alcanza 1000 kg y la capacidad de carga dinámica es de 500 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Aro 250 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricada con material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en poliamida y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un diámetro de orificio para eje de 20 mm. Este aro ofrece una capacidad de carga estática de 2000 kg y una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Aro 250 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricada con material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en poliamida y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un diámetro de orificio para eje de 25 mm. Este aro ofrece una capacidad de carga estática de 2000 kg y una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Aro 150 mm
El aro Puretech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de polipropileno equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 36,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 160 kg y dinámica de 80 kg a velocidades de hasta 3 km/h. Sus aplicaciones incluyen andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, incorporando un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 20 mm de diámetro, fabricado en poliamida con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 700 kg y capacidades dinámicas de 300 kg a 6 km/h y 350 kg a 4 km/h, siendo ideal para industria aeroespacial, fabricantes OEM automotrices, construcción de maquinaria, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Aro 300 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 300 mm con un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro. El neumático elástico, sin marcas, vulcanizado tiene un ancho de 55 mm y está montado sobre un cuerpo de aluminio con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga estática alcanza 1200 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones como sistemas AMR, carros de producción, equipos de transporte y construcción de maquinaria.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 92 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 200 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Ideal para industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, y aplicaciones industriales pesadas.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial.
Aro 160 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática de 1600 kg. Está diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Aplicaciones incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, y equipos de producción industrial.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción pesada.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidades dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial pesada.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio de 200 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 160 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con diámetro de 160 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.