Kappa load
9651FTP250P64 CL97
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Nombre del producto | Kappa load |
|---|---|
| Tipo de producto | Swivel castor with directional lock |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 2160 KG |
| La capacidad de carga a 6 km/h | 1800 KG |
| La capacidad de carga es estática | 3600 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 305 mm |
| Ancho total | 140 mm |
| Peso total | 15.87 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
| rodamiento giratorio | Deep-groove ball thrust roller bearing |
| Color | Hierro zink (transparente), Zink-iron (transparent) |
| desplazamiento | 65 mm |
| Radio giratorio | 195 mm |
| interferencia de giro | 390 mm |
| Diámetro del domo | 140 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Casting |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
| Cojinete | Precision ball bearing |
| Color del aro | Amarillo miel (RAL1005) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 250 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 80 mm |
| Anchura del aro | 80 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Rectangular plate |
|---|---|
| Longitud de la placa | 175 mm |
| Ancho de la placa | 140 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 140 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 15 mm |