Stahlrollen
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern, rostfrei ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei 4 km/h und 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, sowie Präzisionskugellager, Rostfrei. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei 4 km/h und 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Bockrolle 160 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für maximale Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern, rostfrei, ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei 4 km/h und 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit Vollgummi, spurlos-Lauffläche und präzisen Konuskugellagern, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit hochwertigen Konuskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen runden Zapfen als Befestigungselement und eignet sich optimal für vielseitige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen Stahlblechkörper und eine spurlose Vollgummi-Lauffläche sowie Konuskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einem Vollgummi, spurlos Laufbelag und ist mit Konuskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, ist mit Vollgummi, spurlos bereift und mit Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 100 mm Durchmesser kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einem Vollgummi, spurlos Laufbelag und ist mit Konuskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über einen Kunststoffexpander, rund als Befestigungssystem, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einem Vollgummi, spurlos Laufbelag versehen ist und über ein Konuskugellager verfügt, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einem Vollgummi, spurlos Laufbelag und ist mit Konuskugellager ausgestattet bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit Konuskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 50 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 72 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle misst 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen runden Zapfen als Befestigungselement und eignet sich für vielseitige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und verfügt über ein wartungsarmes Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielseitige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem Konuskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 100 kg erreicht. Die Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm weist einen Radkörper aus Polyamid auf, während das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist und über ein Konuskugellager verfügt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 100 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Agila Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einem Vollgummi, spurlos-Laufbelag und ist mit Konuskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle misst 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Stahlblechkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, ist mit Vollgummi, spurlos bereift und mit Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von Stahlrollen
Stahlrollen sind auf Festigkeit, Haltbarkeit und hohe Tragfähigkeit ausgelegt, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle industrielle und gewerbliche Anwendungen macht. Ihre robuste Stahlkonstruktion bietet eine hervorragende Verschleiß- und Schlagfestigkeit und gewährleistet eine reibungslose und gleichmäßige Bewegung auch bei starker Belastung. Ob für Produktions- und Plattformwagen, Transportgeräte, Werkzeugschränke oder Werkbänke — Stahlrollen verbinden Langlebigkeit mit vielseitiger Mobilität.
TENTE Stahlrollen bieten verschiedene Vorteile:
Außergewöhnliche Festigkeit — Stahlrollen sind so konzipiert, dass sie schwere Lasten mühelos bewältigen können, weshalb sie sich ideal für industrielle Anwendungen eignen. Unsere stärkste Stahlrolle bewältigt Lasten von bis zu 15.000 kg und mehr.
Extreme Haltbarkeit — Das Stahlgehäuse widersteht Abnutzung, Stößen und Verformungen und behält seine Form und Funktion im Laufe der Zeit bei. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine lang anhaltende Leistung auch bei intensivem, täglichem Gebrauch.
Hitzebeständigkeit — Stahlrollen vertragen höhere Temperaturen, insbesondere in Kombination mit hitzebeständigen Radmaterialien, sodass sie für heiße Umgebungen geeignet sind.
Vielseitige Konfigurationen — Stahlrollen sind in einer Vielzahl von Radmaterialien, Größen und Befestigungsarten erhältlich, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Sie können auf Anwendungen zugeschnitten werden, die von Werkstattumgebungen bis hin zu Logistikgeräten reichen, und sorgen so für Flexibilität in verschiedenen Branchen.
Arten von Stahlrollen
Stahlrollen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um den spezifischen Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden — von schweren Industrietransporten bis hin zu vielseitigen Werkstattausrüstungen. Jeder Typ ist so konzipiert, dass er einzigartige Vorteile bietet und außergewöhnliche Festigkeit, Haltbarkeit und reibungslose Mobilität kombiniert. Im Folgenden sind einige der gängigsten Arten von Stahlrollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Schwerlastrollen aus Stahl
Diese Rollen sind für extreme Tragfähigkeiten und anspruchsvolle Industrieumgebungen konzipiert. Mit robusten, geschweißten Stahlgehäusen und verstärkten Komponenten eignen sie sich ideal für Produktionswagen, Transportgeräte, Werkzeugschränke und Werkbänke, die täglich schwere Lasten bewältigen müssen. Unsere stärkste Schwerlastrolle Omikron twin kann bis zu 15.000 kg und mehr tragen. Diese Stahlrollen werden beispielsweise auf Schwerlasttransportwagen eingesetzt, die bei der Herstellung von Rotorblättern für Windkraftanlagen eingesetzt werden.
Gebremste Stahlrollen
Gebremste Stahlrollen kombinieren zuverlässige Mobilität mit sicheren Verriegelungsmechanismen, um unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern. Sie eignen sich perfekt für Anwendungen wie Plattformwagen oder Werkzeugschränke, bei denen Stabilität und Sicherheit genauso wichtig sind wie ein reibungsloser Transport.
Kleine Stahlrollen
Kleine Stahlrollen mit Raddurchmessern ab 50 mm eignen sich perfekt für kompakte und leichte Anwendungen. Sie werden häufig in professionellen Reinigungswagen, Werkzeugschränken und kleineren Werkbänken verwendet, bei denen trotz ihrer geringeren Größe ein platzsparendes Design, Haltbarkeit und reibungslose Bewegung unerlässlich sind.
Einsatzbereiche für Stahlrollen
Stahlrollen sind ideal für industrielle und gewerbliche Umgebungen, die hohe Tragfähigkeiten, Haltbarkeit und einen reibungslosen Transport erfordern. In der Industrie werden sie häufig auf Produktions- und Plattformwagen, Transportgeräten, Werkzeugschränken und Werkbänken eingesetzt, wo zuverlässige Leistung und robuste Handhabung unerlässlich sind. In Möbeln und mobilen Anwendungen sind Stahlrollen an professionellen Reinigungswagen, Catering-Geräten und Überrollkäfigen zu finden und bieten eine robuste und reibungslose Mobilität für den täglichen Betrieb. Ihre Vielseitigkeit und Festigkeit machen sie zu einer bevorzugten Wahl überall dort, wo schwere Lasten, häufige Bewegungen und langlebige Zuverlässigkeit gefragt sind.