Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Agila
EAN:
4031582326000
Artikelnummer:
2477DIK100R47-21,5-24
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäu...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über einen quadratischen Kunststoffexpander, der in das Rohr eingesetzt wird; bei der Bestellung ist der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklagerung ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist mit einem Konuskugellager versehen, besitzt eine spurlose Vollgummilauffläche und einen Radkörper aus Stahlblech. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit