Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,17 kg und dient zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von mindestens 32 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine flexible und sichere Montage an verschiedenen Schaftdurchmessern ermöglicht wird. Diese Auslegung ermöglicht eine zuverlässige Anpassung an unterschiedliche Lenkrollenkonfigurationen und trägt zur Optimierung der Befestigungssicherheit bei.
Artikelnummer
Artikelnummer
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert
EAN
4031582321715
S4-Materialnummer
199000059
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,17 kg
Produktname
Expander
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Expanderbefestigung (Maximum)
35 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
32 mm
Handbedieneinheit
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.