Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Agila
EAN:
4031582325980
Artikelnummer:
2477DIK100R07-Ø27-30
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeit...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Der Steckzapfen ist als Kunststoffexpander, rund, ausgeführt; bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und die Schwenklagerung erfolgt über eine Kugelbahn, zweireihig. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und der Radkörper aus Stahlblech. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit