Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila
EAN:
4031582341515
Artikelnummer:
2477DYK075R47-32-35
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeit...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Als Befestigung dient ein Kunststoffexpander mit quadratischer Form, der in das Rohr eingesetzt wird; bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklagerung ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm besitzt eine Lauffläche aus schwarzem, elektrisch leitfähigem Vollgummi und ist über ein Konuskugellager im Gehäuse gelagert, wobei das Radgehäuse selbst aus Stahlblech gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung