Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm weist einen Radkörper aus Stahlblech und eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig auf, gelagert in Konuskugellagern. Die Gesamthöhe beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 110 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2470DYK075R47-32-35
EAN
4031582341386
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
55 kg
Statische Tragfähigkeit
110 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, quadratisch
Expanderbefestigung (Maximum)
35 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
32 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
123 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
61,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Handbedieneinheit
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,17 kg und dient zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von mindestens 32 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine flexible und sichere Montage an verschiedenen Schaftdurchmessern ermöglicht wird. Diese Auslegung ermöglicht eine zuverlässige Anpassung an unterschiedliche Lenkrollenkonfigurationen und trägt zur Optimierung der Befestigungssicherheit bei.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Komponententeil für Lenkrollen mit einem Eigengewicht von 0,18 kg. Der Expander verfügt über eine Passfassung mit einem Durchmessernennbereich von mindestens 36 mm bis maximal 40 mm, wodurch eine flexible und sichere Montage an verschiedenen Rollenachsen ermöglicht wird. Dieses Zubehörteil ist konzipiert, um die Funktionalität und Kompatibilität von Lenkrollensystemen zu erweitern und bietet dabei eine zuverlässige Verbindungslösung für unterschiedliche Achsdurchmesser im genannten Toleranzbereich.

Rad 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächen-Breite von 25 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, was eine sichere und geräuschlose Bewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 28 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 6 mm. Der Radkörper ist aus robustem Stahlblech gefertigt und wird durch ein Konuskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften bietet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 110 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 55 kg erreicht. Das Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Der Expander ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und dient zur Verbindung und Fixierung von Rollenkomponenten. Die Passung des Expanders ist für Durchmesser im Bereich von 24 mm bis 27 mm ausgelegt und ermöglicht damit eine flexible Anpassung an verschiedene Wellendurchmesser im Standard-Größenspektrum von Lenkrollensystemen. Das kompakte Design und die präzise Dimensionierung gewährleisten eine sichere und zuverlässige Montage ohne zusätzliche Befestigungselemente.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und dient zur Erweiterung von Befestigungsmöglichkeiten. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von mindestens 27 mm bis maximal 30 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Schaftdurchmesser ermöglicht wird. Diese präzise dimensionierte Toleranz gewährleistet eine sichere und zuverlässige Montage an Lenkrollenschäften im genannten Größenbereich.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila
2477DYK075R47-32-35

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig sowie ein Konuskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg