Case study
Arbejdsplatforme med afgørende specialudstyr: mere sikkerhed.
Hos SNCB har en løbende forbedring af sikkerheden i servicehallen meget høj prioritet. Det samme har optimering af ergonomien og medarbejdernes arbejdsbetingelser. Virksomheden ønsker at forhindre muskel- og knoglelidelser eksempelvis som følge af gentagne buk. Arbejdsplatformene skal så præcist som muligt leve op til dette koncept. De skal være komfortable at manøvrere og give medarbejderne god adgang til bilruderne, de udvendige dele og alle andre bilflader. Platformene må samtidig ikke bevæge sig det mindste, når man træder op på dem – heller ikke, når medarbejderne arbejder med højtryksrensere eller andre tunge genstande. Det belgiske jernbaneselskab søgte således efter en løsning, som helt og fuldt kunne leve op til disse høje krav – og med Alpha safety fandt de det rigtige svar.
Alpha safety er udstyret med et integreret bremsesystem, som sørger for maksimal arbejdssikkerhed. På samme måde som med en bagagevogn i lufthavnen kan hjulene kun sættes i bevægelse, når brugeren aktiverer betjeningshåndtaget til bremsen. Når håndtaget slippes, blokeres hjulene automatisk, og arbejdsplatformen står omgående helt stille. På den måde sikrer Alpha safety, at platformen står sikkert og stabilt. Takket være hjulets fremragende rulleegenskaber kan den store vedligeholdelsesplatform også let skubbes lige hen til de enkelte arbejdsområder.
Så snart medarbejderen slipper håndtaget for at gå op på arbejdsplatformen, står den bomstille. I den forbindelse så vi også på udfordringen ud fra et ergonomisk perspektiv: Håndtaget til slækning af bremsen befinder sig i skulderhøjde, er let tilgængeligt og således komfortabelt af betjene. Vores ingeniører havde dog lige så stor fokus på de umiddelbare omgivelser.
Det er f.eks. ikke muligt at løsne hjulbremsen ved en fejl – hvis eksempelvis en medarbejder støder imod platformen med en tung genstand eller utilsigtet rammer ind i betjeningshåndtaget. Betjeningselementet og bremsen er nemlig forbundet med et bowdenkabel, som føres gennem et stålrør for at være beskyttet mod beskadigelse. Den kraft, der skal bruges til betjening af håndtaget, er indstillet så præcist, at det ikke er muligt at slække bremsen ved en fejl.
Yves Hénoumont, Teknisk service SNCB
Med Alpha safety er arbejdssikkerheden i den nye servicehal forbedret markant. De store arbejdsplatforme er lette at flytte, men står bomstille, så snart medarbejderen slipper bremsehåndtaget og går op på platformen. Selv når der arbejdes med tungt udstyr, står arbejdsplatformen fast og sikkert.
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig