Case study
Små hjul kan i reglen kun klare små belastninger – men ingen regler uden undtagelser.
Marks & Spencer Group PLC er en traditionsrig detailvirksomhed, som blev grundlagt i 1884 i Storbritannien og i dag beskæftiger over 82.000 medarbejdere. Stormagasinets vareudbud omfatter blandt andet fødevarer, tøj, kosmetik og møbler.
Marks & Spencer udformer salgsområderne i sine varehuse meget fleksibelt og har et mål om at udnytte dem optimalt. Særlige salgsfremmende kampagner til særlige lejligheder eksempelvis i forbindelse med valentinsdag, påske eller jul, optager ikke lige meget plads i forretningerne.
Virksomheden ønsker derfor stor fleksibilitet for at kunne give medarbejderne mulighed for når som helst hurtigt og let at kunne flytte rundt på salgsarealerne. Forretningsinventaret omrokeres dagligt og bør kunne holde i fem til syv år. Virksomheden ledte derfor efter en kompakt løsning, som ville kunne integreres i det eksisterende system bestående af utallige borde og reoler, og som samtidig er ekstrem holdbar. Eller sagt på en anden måde: Efter et hjul som TENTE Linea load.
Dobbelthjulet Linea load har fået sit navn på grund af dets høje bæreevne på op til 100 kilo – og dette ved en hjuldiameter på kun 50 millimeter. Det er konstrueret på en sådan måde, at det ikke kun lever op til møbelhjulsstandarden, men også opfylder de strengere krav i standarden for apparathjul iht. EN 12530. Dermed imponerer det også kendte eksperter: Linea load blev på fagmessen interzum præmieret med prisen "High product quality".
På grund af hjulets kompakte konstruktion er det ekstremt pladsbesparende og giver dermed varerne fra Marks & Spencer den nødvendige plads. Det har fremragende køreegenskaber og garanterer den højeste driftssikkerhed. Samtidigt har hjulet en bremse, som har en bred pedal, der kan belastes og muliggør en optimal betjening. I aktiveret tilstand øger den sikkerheden og forhindrer, at salgsreolerne kan flyttes ved en fejl. Ulykker og beskadigelser undgås dermed.
Vores virksomhed leverer hjulene til Marks & Spencer i deres egne farver samt også passende til farveklimaet og til den indendørs arkitektur for de forskellige vareområder.
Alex Neilson, UK & International Specification Manager hos Marks & Spencer
Linea load er takket være sine kompakte mål perfekt egnet til det eksisterende inventar hos Marks & Spencer og forbedrer samtidigt bæreevnen og sikkerheden. Dermed åbner det op for store råderum ved den variable anvendelse af salgsområder og præsenterer sig som en løsning, som medarbejderne kan stole 100 procent på. På globalt niveau profiterer Marks & Spencer ligeledes af det tætte samarbejde.
Takket være vores globale tilstedeværelse på fem kontinenter er vi i stand til at agere meget fleksibelt og tilbyder detailvirksomheden den bedst mulige kundeservice på alle dets lokaliteter.
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig