Case study
Hjul, der kan klare 63.000 kilo? Det er ikke noget problem.
AVT Europe NV fremstiller førerløse blokvogne, der kan transportere tungt gods, eksempelvis flydele eller jernbanevogne. Blokvognene ligner massive rullende platforme, som er udstyret med intelligent elektronik. De styres med fjernbetjening og kan bære laster op til 100 tons.
Transportgodsets vægt fordeles jævnt på alle hjul ved hjælp af luftpuder. Samtidig er blokvognen udstyret med både bærende hjul og drevne hjul. Førstnævnte er altid i brug og bærer den største last. Drivhjulene bliver ved behov automatisk sænket ned på underlaget for at sætte blokvognen i bevægelse.
For AVT er det vigtigt, at alle hjul har en relativ lille diameter og alligevel kan klare store belastninger – 12 tons under kørsel og op til 20 tons ved stilstand. Her spiller fremragende kvalitet og maksimal holdbarhed en afgørende rolle. Blokvognene anvendes blandt andet i renommerede virksomheder som Daimler og Airbus og kerneforskningsinstituttet CERN, hvor de sikrer en driftssikker transport af særdeles værdifuldt gods.
AVT tilbyder derfor sine kvalitetsbevidste kunder produkter, som har en levetid på mindst 20 år, og som leveres med 24 måneders garanti. Vores opgave bestod i at stille hjul til rådighed, som fuldt ud kunne leve op til de mange forskellige krav.
For at kunne opfylde de ekstreme anvendelsesbetingelser anvendte vi vores specialhjul Omikron quadro. De er kendetegnet ved deres specielle konstruktion: Hjulene har hhv. to hjul til venstre og højre for hjulmidten. Dermed har de en øget bæreevne. Samtidigt producerer de kun en lav punktbelastning, da den påførte vægt fordeles bedre over den større kontaktflade.
Dermed er de ved høj belastning særligt lette at styre. På grund af hjulenes modsatrettede drejning rundt om det fælles midterpunkt er rulle - og drejemodstanden betydeligt mindre sammenlignet med et hjul, der består af et enkelt hjul. Denne differentialeffekt giver Omikron quadro en enestående manøvredygtighed.
Drivhjulene var specialfremstillede produkter og er blevet udviklet i tæt samarbejde med medarbejderne hos AVT. Hjulet har en diameter på 400 millimeter og en samlet konstruktionshøjde på 500 millimeter. Endnu en afgørende fordel: Alle hjulenes køreflader består af polyuretan, der sørger for gode køreegenskaber og er særligt skånende for gulvet. Vi betragtede naturligvis opgaven som en helhed og stillede en intelligent løsning til rådighed for AVT, hvor alle komponenter er afstemt perfekt til hinanden.
Maarten Van Looveren, general manager hos AVT Europe
Blokvognene fra AVT er i stand til at bære gods op til en samlet vægt på 63 tons. Hjulenes gennemtænkte konstruktion garanterer den længste holdbarhed og imponerer med en forbedret rullemodstand. Dette giver AVT mulighed for at montere drev med reduceret effekt i blokvognene og dermed spare omkostninger og energi.
Derudover kan virksomheden også stole 100 procent på noget andet: på os. Vores medarbejdere i Belgien arbejder tæt sammen med AVT og hjælper også udbyderen af blokvogne ved fremtidige specialudviklinger med gode råd. De bedste forudsætninger for at reagere fleksibelt på virksomhedens vækst – og helt sikkert en af grundene til, hvorfor AVT planlægger også at anvende hjul fra TENTE til fremtidige projekter.
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig