Generelt

Organisationstalent: Kodning med farve

Læs mere


Brugen af farver i produktdesign har ikke blot æstetiske årsager, men kan også anvendes til at forbedre sikkerheden, til at finde vej eller organisere arbejdsområder:

Ved hjælp af farvemarkeringer og områdespecifikke påtryk kan objekter inddeles i grupper eller selv henvise til deres funktion. Til dette formål kan der placeres oplysninger og mærkater på de hjulkapsler i den modulopbyggede produktserie Linea, som er egnet til påtryk. Sammen med hjulhuse i specialfarver kan der på den måde meget enkelt etableres systematiske koder.

En intelligent individualiseringsmulighed, når det handler om at gøre det lettere at finde vej, forbedre effektiviteten af visse arbejdsprocesser og øge sikkerheden i arbejdsomgivelserne: Netop inden for følsomme områder som f.eks. hospitaler, lægeklinikker eller ældre- og plejeboliger samt steder, hvor mennesker arbejdes med farlige maskiner, kan farvesystematikken forhindre alvorlige forvekslinger og bruges som risikoforebyggelse.

Relaterede Cases & Kompetencer

Design i topkvalitet, der opfylder individuelle ønsker.

In perfect harmony: Mobility at its best

Et designprojekt og en klar opgave: størst mulig harmoni.

Kontakt

Er du interesseret i individuelle løsninger?

Tal med os - vi er glade for at rådgive dig

* Obligatorisk felt

Løsninger for dine individuelle krav. Tøv ikke med at kontakte os personligt.

TENTE A/S

Birkemosevej 32

8361 Hasselager

Danmark

Phone: +45 70 10 82 10

Fax: +45 70 10 81 10

Email: info.dk@tente.com