Case study

Vores løsning, når der stilles store krav til designet, er en stor serie.

Læs mere

Der findes almindelige stole – og der findes stole fra Greiner.

En virksomhed, som står for design og funktion. Og især for et stort sortiment. Derfor er det uhyre vigtigt for Greiner at kunne tilbyde hjul, som fås i forskellige størrelser og med forskellige funktioner og samtidig passer godt ind i virksomhedens designlinje. Eller sagt på en anden måde: Hjul, der stammer fra samme ensartede produktserie – som f.eks. TENTE Linea.

Udgangssituationen

Familievirksomheden Greiner GmbH udvikler brikse, stole og sæder til mange forskellige områder. Blandt andet til lægeklinikker, hospitaler, frisørsaloner og køretøjer. Her har tre aspekter stået i forgrunden i mere end 90 år:
Fremragende design, funktionalitet og ergonomi. Her gælder det om at opfylde selv de største krav. Det er især vigtigt, at det allerede ved første blik er tydeligt, at alle produkter stammer fra virksomheden Greiner.

Forskellige opgaver – et ensartet billede

De høje forventninger til design, funktionalitet og ergonomi gælder for alle komponenter i virksomhedens stole og brikse – og således også for hjulene. På grund af det alsidige produktsortiment har producenten derfor brug for løsninger, som fås i forskellige størrelser, opfylder forskellige funktioner alt efter anvendelsesområde, og som alligevel udgør et ensartet helhedsbillede. Greiner søgte i første omgang efter passende hjul til sine medicinske brikse – og det var med udgangspunkt i denne opgave, at vi blev kontaktet.

Vores intelligente mobilitetsløsning

Til de mange krav, Greiner skal have opfyldt, har vi en fremragende og prisvindende løsning:

Dobbelthjulet Linea har vundet Red Dot-prisen for sit design og er blevet et populært navn, når det handler om medicinske applikationer. Det afgørende kriterium er her produktseriens store mangfoldighed. Hjulet fås i forskellige størrelser og med forskellige ergonomiske bremsesystemer og imponerer med en lang række andre fordele til det medicinske område. Kort sagt: Hjulet er som skabt til at kunne dække de mange forskellige behov.
Serien Linea består således af rengøringsvenlige hjul, varianter med ekstrem lav byggehøjde eller elektrisk ledende modeller.

De forskellige bremser sørger alt efter behov for bedre ergonomi, øget sikkerhed eller perfekt retningsstabilitet. Derudover er de fleste Linea-hjul i størrelserne 100, 125 og 150 millimeter udstyret med i alt fire præcisionskuglelejer – et unikt salgsargument på markedet. Hjul med små diametre kan vælges med to kuglelejer. Uanset hvilken variant man vælger, så har alle Linea-hjul helt fantastiske køreegenskaber og er superlette at manøvrere.

Også hvad angår design bliver alle ønsker opfyldt: Produktserien sikrer et ensartet udtryk og kan leveres i forskellige specialfarver. En anden stor fordel er muligheden for at få påtrykt et motiv på hjulkapslerne. Producenter og brugere kan udnytte fladerne til præsentation af deres logo eller til forskellige kodesystemer. På den måde opfylder Linea alle ønsker om udførelse og giver desuden mulighed for farvekoder, hvilket har entydige fordele, når det gælder enkel og entydig mærkning af sygehusområder.

TENTE produktseriens ensartede design giver os muligheden for en helt unik position på markedet.

Siegfried Greiner, Kristina Greiner, direktører Greiner GmbH

En flot position på markedet på grund af designet

Produktserien Linea anvendes til mange forskellige medicinske brikse og stole fra Greiner.

Hvert enkelt hjul passer farvemæssigt helt perfekt til de enkelte produkter og bliver automatisk en del af virksomhedens designsprog. Og naturligvis kan farverne også udformes efter de ønsker, kunderne hos Greiner måtte have. Når det gælder design, scorer Linea således topkarakterer over hele linjen: I kraft af TENTE produkternes mange konfigurations- og adaptionsmuligheder, kan Greiner skille sig endnu bedre ud, øge sine produkters mærkegenkendelse og takket være designet få en overlegen position på markedet.

Vi er dog også meget glade for, at vores intelligente løsning også har kunnet forbedre noget andet, nemlig beslutningssikkerheden i virksomheden. For uanset hvordan den fremtidige udvikling ser ud, kan Greiner nu altid være sikker på at få det passende hjul. Eksempelvis, hvis der til en medicinsk briks er planlagt et passende sidebord. Hvis anvendelsesområdet har et ujævnt gulv, eller der er brug for et automatisk bremsesystem. Produktserien Linea garanterer altid den rigtige løsning – og sikrer et ensartet udtryk.

Relaterede Cases & Kompetencer

Farvevalg: Hele spektret

Organisationstalent: Kodning med farve

Usædvanlige designhjul i brug – og et stort smil i ansigtet.

Kontakt

Er du interesseret i individuelle løsninger?

Tal med os - vi er glade for at rådgive dig

* Obligatorisk felt

Løsninger for dine individuelle krav. Tøv ikke med at kontakte os personligt.
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding