Elastech
UEP160x46-Ø20
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
Applikationer | Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Elastech |
Produkttype | Hjul |
Belastning ved 4 km/t | 300 KG |
Belastning Statisk | 600 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Samlet vægt | 0,91 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 160 mm |
Hjulbane bredde | 46 mm |
Aksel Huldiameter | 20,1 mm |
Navlængde | 60 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 63 Shore A |