Podle Organizace spojených národů se celosvětový podíl osob nad 65 let v populaci do roku 2050 zvýší na 15,6 procenta. V roce 2010 činil tento podíl necelou polovinu. Studie také ukazují, že Evropa je jednou z oblastí světa s nejstarším obyvatelstvem. Má věkový průměr 39 let.
V roce 2016 v Evropě dosahoval počet osob starších 65 let počtu 115,8 milionu. Do roku 2060 může tento počet vzrůst asi o 60 procent. Z globálního srovnání vyplývá, že vede Japonsko. Studie jasně ukazují, že do roku 2060 se může podíl osob ve věku nad 65 let v Japonsku zvýšit na 40 procent Do roku 2050 vzroste v USA průměrný věk obyvatelstva na více než 40 let. Pro srovnání: V roce 2000 byl tento průměr stále ještě 35 let.
V důsledku tohoto demografického vývoje vzroste celosvětově počet hospitalizovaných pacientů. Nemocnice a domy s pečovatelskou službou čelí těmto výzvám tak, že se přizpůsobují změnám. A to je oblast, kde můžeme pomoci. Naše firma hraje v oblasti zdravotnictví hlavní úlohu, nabízí široké portfolio produktů a přináší správné odpovědi na budoucí technické problémy.