Případová studie

Lepší bezpečnost pro zaměstnance - a optimální ochrana zboží

Více

Přeprava skleněného nákladu vyžaduje mimořádnou opatrnost. Zejména pokud mají náklady velikost malého autobusu.

Na ně je potřeba použít transportní vozíky, které se vyznačují vynikající manévrovatelností a zaručují fyzickou pohodu zaměstnanců. Proto jsme pro renomovaného sklářského výrobce a zpracovatele společnost INTERPANE vyvinuli systém ochrany nohou, který představuje nejvyšší úroveň bezpečnosti při práci a současně umožňuje bezproblémovou přepravu skleněných tabulí.

 

Výchozí bod

The One World Trade Center v New Yorku, The Marq v Singapuru a One One One Eagle Street v centru Brisbane, Austrálie mají jednu věc společnou: Jejich fasády jsou vytvořeny ze zasklení vyrobeného skupinou INTERPANE. Tato společnost je dceřinou společností AGC Glass Europe, která patří do japonské sklářské skupiny Asahi Glass Co. Ltd. Společnost zaměstnává celosvětově 50 000 osob.

Výrobní program společnosti INTERPANE zahrnuje plavené sklo, sklo s malým obsahem železa, sklo potažené vysoce kvalitní tepelnou izolací, sklo s izolací proti hluku a slunečnímu záření, bezpečnostní sklo, zasklení pro architektonické návrhy a výrobky pro solární zařízení.

Společnost dodává skleněné součásti pro rozsáhlé regionální a mezinárodní stavební projekty a pro lokální stavební trh s okny. Je rovněž jedním z mála výrobců na světě, kteří vyrábějí potažené zasklení v mimořádných velikostech až do 18 metrů délky, 3,21 metrů šířky a tloušťky tabule až do 20 milimetrů.

Výzva, jak ochránit nohy

Společnost INTERPANE přikládá velký význam ochraně zdraví a bezpečnosti práce při výrobě a zušlechťování svých sklářských výrobků. Společnost vyhlásila strategii proaktivní, nulové tolerance. Díky této strategii tento sklářský výrobce sleduje svůj cíl prevence pracovních úrazů, ochrany zdraví svých zaměstnanců v dlouhodobém horizontu a zvýšení povědomí o rizicích. Všechny procesy jsou podle toho plánovány a optimalizovány, pravidelně se posuzují rizika a všechny úrazy se podrobně analyzují.

Přirozeně to rovněž platí pro dopravu skleněných tabulí, z nichž některé mají plochu až 20 metrů čtverečních. S cílem zajistit jejich bezpečnou dopravu během výrobního procesu se surové sklo rozřeže na velikost dle požadavků zákazníka a naloží se na dopravní vozíky. Na základě objednávky mohou tyto tabule dosahovat až sedm a půl metru délky a asi tři metry výšky. Nehledě na to, že jejich celková hmotnost může dosáhnout až 2,5 tuny.

To představuje speciální výzvu z hlediska provozní bezpečnosti. Pokud se dopravní vozíky pohybují příliš rychle nebo se zachytí na překážce nebo nerovném povrchu, mohou narazit do kotníku zaměstnance nebo mu přejet přes nohu. Aby se zabránilo zraněním, používala dosud společnost INTERPANE dvou různých systémů ochrany nohou. Ani jeden nebyl schopen splnit nejpřísnější bezpečnostní požadavky ani zvládnout podmínky v praxi: Bylo zjištěno, že pro přepravu na rovné podlaze je vhodný pevný systém, ale jakmile se vozíky setkaly s nerovnou podlahou, ochrana nohou se brzy dostala do kontaktu s podlahou. Výsledek: Náhlé zastavení nebo dokonce naklonění dopravních vozíků.

Pružné ochranné zařízení představovalo podobné riziko. Toto zařízení by se mohlo dostat pod kolečka a zastavit je. Oba modely tak představovaly nebezpečí pro zaměstnance a dopravované zboží. Proto sklářský výrobce potřeboval systém ochrany nohou, který by zajistil maximální bezpečnost v souladu s preventivní strategií společnosti.

Naše inteligentní řešení mobility

Abychom zmírnili akutní nebezpečí, reagovali jsme rychle tím, že jsme poskytli robustní spodní kovový kryt, který také výrazně zlepší manipulaci s vozíky. Současně jsme začali vyvíjet zcela nový systém ochrany nohou, který by stanovil nové standardy v oblasti bezpečnosti a mobility pro výrobu a montáž skla.

Naším cílem bylo dosáhnout maximální flexibility při jízdě na nerovných plochách a jiných překážkách a současně zajistit maximální stabilitu, aby se zabránilo kontaktu mezi nohou a kolem. S ohledem na to jsme vyvinuli perfektní kombinaci pevných ocelových prvků a pružného přírodního kaučuku. Aby byla zajištěna optimální ochrana zaměstnanců, jsou před a za ovládáním přepravního vozíku namontovány pružné gumové zástěry s tvrdostí Shore 80. Zástěry jsou tvarovány takovým způsobem, že jsou přitlačeny směrem ke kolu, jakmile se kolo dotkne nohy. To zabraňuje tomu, aby se kolečko pohybovalo a stlačilo nohu.

Druhý bezpečnostní prvek je založen na pevných ochranných lištách připevněných ke straně kola. Tím se zajistí, aby noha bezpečně našlaapovala kolem boku kola. Díky těmto dvěma prvkům jsou nohy dobře chráněny při každém možném úhlu kontaktu. Zároveň lze bez problémů překonat všechny podmínky podlahy - a drahé skleněné prvky je možné bezpečně přepravovat.

Řešení splnilo očekávání společnosti v co největší míře a bylo doporučeno koordinátorem bezpečnosti společnosti INTERPANE pro použití ve všech továrnách.

Více než 30 let využíváme profesionální odborné znalosti společnosti TENTE.

Norbert Götz, Manažer nákupu v GEBHARDT

Dokonalá bezpečnost.

Nový chránič nohou je k dispozici pro kola ve čtyřech velikostech od 125 do 250 milimetrů a umožňuje rychlé a nekomplikované dodatečné vybavení.

p> Během procesu vývoje jsme samozřejmě také přihlíželi k tepelným podmínkám, které hrají roli při výrobě a montáži skleněných prvků, a ve skutečnosti téměř ve všech ostatních oblastech průmyslové výroby. & nbsp;

Takže naše mobilní řešení je vhodné pro použití při teplotách mínus 40 stupňů Celsia a až 80 stupňů Celsia.

Související Případy a Kompetence

Jedna z našich vynikajících schopností: bezpečnost

Směrová brzda: Snadná směrová stabilita

Pracovní plošiny s důležitým speciálním vybavením: lepší bezpečnost

Kontakt

Máte zájem o individuální řešení?

Kontaktujte nás - rádi vám poradíme

* Povinný údaj

Řešení pro vaše individuální požadavky. Neváhejte nás kontaktovat osobně.

TENTE s.r.o.

69666 Sudoměřice

Česko

Phone: +420 518 367206

Fax: +420 518 367510

Email: info.cz@tente.com