Otočné kolečko, Housing made of glass-filled Polyamide, zavitový čep s šestihranným nákružkem. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko
Technické údaje
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 75 mm |
Šířka kola | 25 mm |
Čep se závitem | M10x15 mm |
Technické údaje
Průměr kolečka
75 mm
Šířka kola
25 mm
Čep se závitem
M10x15 mm
Vyosení
27 mm
Přesah kolečka
129 mm
Stavební výška
109 mm
Dynamická nosnost
75 kg
Teplota
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Hmotnost
0.194 kg
Tvrdost běhounu
A 87 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Vidlice
Otočná kolečka