Případová studie

Úmění poskytnout i zdánlivě nemožná řešení

Více

Představte si na okamžik, že se díváte na kolečko:

Má určitou velikost a výšku. Toto měření však závisí na celkovém inteligentním provedení. Zvláště v nemocnicích je to zvláště důležité, jelikož bezpečnostní důvody diktují, že výška kování by neměla být větší než průměr kolečka. Je skutečně nemožné zachovat ideální velikost kol a současně snížit výšku - alespoň teoreticky. Ale ve skutečnosti se nám to podařilo a během tohoto procesu jsme dodali našemu zákazníkovi Stiegelmeyer TENTE Linea.

Výchozí bod

Skupina Stiegelmeyer se specializuje na výrobu nemocničních postelí. Jejich portfolio dále zahrnuje nemocniční nábytek. V nemocnicích je důležité umožnit nastavení nízké polohy matrace, aby se zvýšila bezpečnost pacienta. Pády mohou mít vážné následky, zejména u lidí v pokročilém věku. Aby se snížilo riziko zranění, nemocnice se spoléhají na lůžka, jejichž matrace mohou být podstatně nízko sníženy.

Je to celková výška, na čem záleží

Polovina všech pacientů v nemocnicích je starších 65 let. Lze očekávat, že tento trend bude nadále růst s ohledem na demografické změny. To činí prevenci pádu rozhodujícím faktorem. Stiegelmeyer vyvinul nemocniční lůžko Puro, které umožnilo ošetřujícím pracovníkům nastavit výšku základny matrace na zvláště nízkou úroveň. Kolečka na lůžku rozhodně přispívají k tomu, jak nízká tato úroveň může být.

Naše inteligentní řešení mobility

Jsme spolehlivým partnerem společnosti Stiegelmeyer již více než 60 let. Vedle toho jsme schopni zajistit ideální řešení i v případě nemocničního lůžka Puro v nemocnici: kolečko nemocničního lůžka Linea. Jeho vynikající vlastností je montáž, která je sotva vyšší než velikost kola. S průměrem 125 milimetrů je celková výška kolečka pouhých 130 mm.

Bezpečnost byla jen jedním z rozhodujících faktorů při vývoji kolečka Linea. Také bylo důležité, aby naši inženýři zohlednili celkové prostředí nemocnice a zaměřili se na všechny důležité faktory. To zahrnovalo design, hygienické aspekty, rozvoj hluku a charakteristiky jízdy. To vedlo k použití dvou přesných kuličkových ložisek, které umožňují mimořádně snadné otáčení kolečka. Mechanismus centrálního zamykání je také bezúdržbový.

Pokud jde o vzhled, barevné schéma kolečka může být přizpůsobeno sousedním komponentům a rámům postele. Kryt ve středu kola nabízí další možnosti přizpůsobení kolečka. Navíc hladké povrchy odrážejí nečistoty a snadno se čistí. Vzhledem k tomu, že nemocnice je především místem pro odpočinek a relaxaci, je blokovací a uvolňovací mechanismus koleček mnohem tišší než u běžných výrobků.

Naše dvě rodinné firmy již 50 let úzce spolupracují. To mluví samo za sebe.

Georgios Kampisiulis Kemmler, výkonný ředitel a Anja Kemmler, akcionářka skupiny Stiegelmeyer

Vylepšená bezpečnost

Kolečko Linea umožňuje výrazně zlepšit bezpečnost pacientů v nemocnicích. Díky minimální celkové výšce mohou ošetřovatelé přizpůsobit základnu matrace tak, aby byla jen 28 centimetrů od země. Kvůli tomu přispívá kolečko Linea s dvojitým kolem významným způsobem k výraznému snížení rizika zranění v nemocnicích.

Toto inteligentní řešení také zajišťuje, že běžné charakteristiky jsou uspokojivé v celém rozsahu řady Linea. Kolečko nabízí stejnou nosnost jako modely s větší celkovou výškou a také snadno překonává prahy a nerovné plochy. Splňuje také nejvyšší hygienické normy, vyniká mimořádně přímým provozem - a dokazuje svou skutečnou velikost díky nízké celkové výšce.

Kontakt

Máte zájem o individuální řešení?

Kontaktujte nás - rádi vám poradíme

* Povinný údaj

Řešení pro vaše individuální požadavky. Neváhejte nás kontaktovat osobně.

TENTE s.r.o.

69666 Sudoměřice

Česko

Phone: +420 518 367206

Fax: +420 518 367510

Email: info.cz@tente.com