Pneumatiky, které dobře známe z automobilů a jízdních kol, se také používají v mnoha dalších oblastech. Jsou vhodné jak pro vnitřní, tak i venkovní použití a nabízejí obzvláště dobrou ochranu podlah.
Foukací kola: Vynikající komfort jízdy i na nerovných podlahách
Pryžové pneumatiky obsahují stlačený vzduch, který nese zatížení kola a může kompenzovat jakoukoli nerovnost podlahy při pohybu kol. Výsledkem je, že foukací kola nabízejí vysokou úroveň komfortu jízdy a nízký valivý odpor, a to i při nepříznivých podmínkách. Pro dlouhodobé udržení dobrých provozních vlastností je potřeba dbát na to, aby tlak v pneumatikách nebyl příliš vysoký ani příliš nízký.
Foukací kola jsou odolné vůči mnoha agresivním látkám a mohou být proto použity v mnoha oblastech. Kromě toho jsou foukací kola vhodné jako robustní konstrukce svařovaných ocelí pro těžké náklady, a proto je možné je použít i v oblastech s velkou zátěží.
Pružnost foukacích kol
V případě foukacích kol je uvedena tzv. vrstva (PR), která popisuje pevnost pneumatiky - pevnost kostry. Pro stejnou velikost pneumatiky znamená vyšší PR číslo větší stabilitu a vyšší pevnost. Lehčí pneumatiky mají obvykle průměrnou hodnotu asi 2-4 PR, zatímco těžší pneumatiky mají vrstvu nejméně 6 PR.
Vezměte prosím na vědomí, že údaje o kvalitě vrstvy lze porovnat přímo pouze tehdy, jsou-li pneumatiky stejné velikosti. Jsou-li pneumatiky jiné velikosti, vlastnosti se liší, i když je hodnota vrstvy stejná.