Integral
2044UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Zdravotnická lůžka a nosítka, Zdravotnické instituce |
|---|---|
| Název produktu | Integral |
| Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda |
| nosnost 3 km/h | 150 KG |
| Nosnost 4 km/h | 150 KG |
| Statický Nosnost | 450 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 229 mm |
| Celková šířka | 70 mm |
| Celková hmotnost | 1,53 KG |
| Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÃÃV SÃ1⁄4d |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Ocelový plech, střední |
|---|---|
| tvar vidlice | Uzavřeno |
| otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva | Šedá bílá (RAL9002), Šedá bílá (RAL9002) |
| offset | 60 mm |
| Poloměr otáčení | 160 mm |
| otočné rušení | 320 mm |
| Průměr otočné kamery | 70 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid |
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné |
| Barva běhoun | břidlicově šedá (RAL7015), břidlicově šedá (RAL7015) |
| Barva kolo | břidlicově šedá (RAL7015) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 200 mm |
| Šířka běhoun | 35 mm |
| Šířka kolo | 35 mm |
| Tvrdost běhoun (D) | 59 Shore D |
Montáž
| Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče |
|---|---|
| Průměr matice | 28 mm |
| Délka matice | 96 mm |
| Poloha matice | 19 mm |
| Množství montážních otvorů pro matice | 4 |