Integral

2046UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN:
4031582300260
Číslo produktu:
00036762
Ještě jste nenašli ten správný produkt, máte zvláštní požadavky nebo máte zájem o individuální řešení? Kontaktujte nás.

Cena na vyžádání

Množství

Crossselling

Crossselling

Integral

2044UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, Vidlice vyrobena z ocelového výlisku, příruba žlutě zinkována, přesné kuličkové ložisko v hlavě vidlice a kolečka, krytka otoče vidlice ze syntetických materiálů, čep s excenrickou dírou s nákružkem . Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun:polyuretan, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, utěsněné Návrh: TÜV Süd certifikovaný produkt

Accessories

Accessories

Bushing

R48-32-Ø28

Redukční pouzdro (čtvercové)
Accessory

adapter with headless screw

Adaptér pro kruhový profil, páčka dle zákazníka  
Accessory

change lever 24S45 without set screw

Ovládací páčka (24 mm) na změnu funkce pro druhý pár kol  
Accessory

change lever 28S45 w. set screw

 
Accessory

change lever 65S45 w. set screw

Ovládací páčka (65 mm) na změnu funkce pro druhý pár kol  
Accessory

bearing bushing w. set screw WS7/16in

ložiskové pouzdro pro kovové profilové tyče  
Bushing

plastic socket R48-36 Ø28 natural

Redukční pouzdro (čtvercové)
Accessory

profile steel hexagon-11x1000

 
Bushing

plastic socket R48-33,65 Ø28,1 natural

Redukční pouzdro (čtvercové)