Integral
2044UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
Primære egenskaber
| Applikationer | Hospitaler, Hospitalssenge |
|---|---|
| Produktnavn | Integral |
| Produkttype | Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse |
| Belastning ved 3 km/t | 150 KG |
| Belastning ved 4 km/t | 150 KG |
| Belastning Statisk | 450 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 229 mm |
| Samlet bredde | 70 mm |
| Samlet vægt | 1,53 KG |
| Certificering | Testet og overvåget af TÜV Süd |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Stålplade, medium |
|---|---|
| Gaffel Form | Lukket |
| Drejekrans | Præcisionskugleleje |
| Farve | Grå hvid (RAL9002), Grå hvid (RAL9002) |
| Udladning | 60 mm |
| Udfaldsradius | 160 mm |
| Udfaldsdiameter | 320 mm |
| Dome-diameter | 70 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje | Præcisionskugleleje, Forseglet |
| Hjulbane-farve | Skifergrå (RAL7015), Skifergrå (RAL7015) |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Skifergrå (RAL7015) |
| Hjuldiameter | 200 mm |
| Hjulbane bredde | 35 mm |
| Hjulbredde | 35 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 59 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Stift med Cam-hul til profilstænger |
|---|---|
| Boltdiameter | 28 mm |
| Boltlængde | 96 mm |
| Bolt trådens position | 19 mm |
| Bolt | 4 |