Kappa
9681TOO200P63 CL67
Основни атрибути
| Име на продукта | Kappa | 
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали | 
| Вид на продукта | Завъртане на Колело с Заключване по пососка | 
| Товароносимост при 4 км/ч | 1200 KG | 
| Товароносимост при 6 км/ч | 1000 KG | 
| Статичен Товароносимост | 2000 KG | 
| Температурен диапазон (минимален) | -40 °C | 
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C | 
| Обща височина | 245 mm | 
| Обща ширина | 110 mm | 
| Общо тегло | 4.57 KG | 
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
| Изместване | 59 mm | 
| Радиус на завъртане | 160 mm | 
| Интерференция при завъртане | 320 mm | 
| Диаметър на купол | 111 mm | 
Колело
| Материал на тялото | Полиамид, тежък | 
|---|---|
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело | 
| Лагер | Плъзгащ лагер | 
| Резба | Твърд Резба | 
| Цвят на Колело | Natural white | 
| Диаметър на колелото | 200 mm | 
| Ширина на Резба | 50 mm | 
| ширина на колелото | 50 mm | 
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D | 
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака | 
|---|---|
| Дължина на плаката | 135 mm | 
| Ширина на плаката | 110 mm | 
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm | 
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm | 
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm | 
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm | 
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |