Agila twin
2977PJP075P30-10,3
Основни атрибути
| Име на продукта | Agila twin |
|---|---|
| Приложения | Професионални колички за почистване, Професионални мебели |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
| Статичен Товароносимост | 200 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 99 mm |
| Обща ширина | 71 mm |
| Общо тегло | 0.64 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Стоманен лист, среден |
|---|---|
| Форма Вилица | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 31.3 mm |
| Радиус на завъртане | 99 mm |
| Интерференция при завъртане | 198 mm |
| Диаметър на купол | 65 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полипропилен |
|---|---|
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Диаметър на колелото | 75 mm |
| Ширина на Резба | 25 mm |
| ширина на колелото | 25 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Отвор за болт |
|---|---|
| Диаметър на отворите Болт | 10.3 mm |