轮子 80 mm
Novatech, ETP080x25-Ø20 HL14
Wheel centre made of steel, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing. Load capacities on a smooth, even surface.
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 80 mm |
车轮宽度 | 25 mm |
轮轴孔 直径 | 20 mm |
技术数据
轮子直径
80 mm
车轮宽度
25 mm
轮轴孔 直径
20 mm
轴心长度
14 mm
动(力)载重量
160 kg
静载重量
320 kg
温度
- 10 / + 60 °C
标准
EN_12532
重量
0.38 kg
轮面硬度
A 92 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
轮子