轮子 200 mm
Maxtech, UAR200x46-Ø20 HL58 red
Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, roller bearing
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 200 mm |
车轮宽度 | 46 mm |
轮轴孔 直径 | 20 mm |
技术数据
轮子直径
200 mm
车轮宽度
46 mm
轮轴孔 直径
20 mm
轴心长度
58 mm
动(力)载重量
500 kg
静载重量
1,000 kg
温度
- 25 / + 80 °C
标准
EN_12532
重量
0.91 kg
轮面硬度
D 42 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
轮子