轮子 160 mm
Supratech, PJR160x40-Ø20
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), non-marking, roller bearing
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 160 mm |
车轮宽度 | 40 mm |
轮轴孔 直径 | 20 mm |
技术数据
轮子直径
160 mm
车轮宽度
40 mm
轮轴孔 直径
20 mm
轴心长度
58 mm
动(力)载重量
160 kg
静载重量
320 kg
温度
- 20 / + 60 °C
标准
EN_12532
重量
0.544 kg
轮面硬度
A 80 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
轮子