轮子 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL48
Wheel centre made Polypropylene, roller bearing
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 125 mm |
车轮宽度 | 40 mm |
轮轴孔 直径 | 12 mm |
技术数据
轮子直径
125 mm
车轮宽度
40 mm
轮轴孔 直径
12 mm
轴心长度
48 mm
动(力)载重量
200 kg
静载重量
400 kg
温度
- 20 / + 60 °C
标准
EN_12532
重量
0.207 kg
轮面硬度
D 65 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
轮子